เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Fad
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fad
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)616
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)