เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Gerhard

    Metal fittings and dome lamp, color - black, white, grey. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare. Adjustable wire length: up to 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Gerhard
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gerhard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps