เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 117
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 6400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 840
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 1537
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Golden-Cage
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Golden Cage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1537
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.66
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)