เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Halo

    Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with color temperature is 4000К.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Halo
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps