เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marble

    Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Marble
      Lamps 6ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 560
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 670
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD187PL-06BS


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Marble
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)