เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
สเปคสินค้า
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pendant-lamp-Memory
  • Product familyDecorative
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)775
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)906
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)