เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Nebula
Pendant lamp Nebula
Pendant lamp Nebula
Pendant lamp Nebula
Pendant lamp Nebula
Pendant lamp Nebula
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Nebula

    Metal fittings, color - black, white. A blown glass spheric dome lamp with an elongated cylindrical base in two colors: smoky black, misty white. LED light source at the dome lamp base. Color temperature - 3000K. Two dome lamp diameters and adjustable wire length for a variety of compositions.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Nebula
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 430
      Lighting fixture height , mm 3600
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 250
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Nebula
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nebula
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)