เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 430
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 333
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048PL-03G

      MO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Nostalgia
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nostalgia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)