เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Origami

    Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000К.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Origami
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Origami
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)187
    • กว้าง (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps