เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Puntes
      Lamps 12ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 370
      Height of the ceiling cup, mm 30
      Lighting fixture diameter, mm 680
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043PL-12G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Puntes
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Puntes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)