เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Rebel

    Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and amber color. Trend — optical illusion, luminous element floating effect. LED light source. Color temperature is 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Rebel
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rebel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1542
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    • ความลึก (มิลลิเมตร)302
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)