เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Revero
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)