เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Ring-
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)