เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    สเปคสินค้า
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rim-pendant-lamp
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)