เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
    Maytoni GmbH

    Table lamp AI Collaboration

    A portable table lamp. Creative collaboration of artificial intelligence and an object designer. Two options of the lamp housing: a thin metal foot on a flat round base; a glass base with an integrated vase. The dome lamp can be removed from the base to provide for easy maintenance of glass elements and recharging the battery in the dome lamp. Two color options for glass models: transparent and grey. Dome lamps with an acrylic diffuser in 3 colors: black, gold, white. A convenient sensor switch at the dome lamp top. A micro USB charging connector is hidden at the bottom of the dome lamp. LED light source. Color temperature adjustable from 2200K to 4000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp AI Collaboration
      Lamps -
      Lamp power, W 3
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 120
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 348
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 120
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-AICollaboration
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AI Collaboration
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)348
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)