เผยแพร่สินค้าของคุณ
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
    Fritz Hansen

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(20 รีวิว)
    The Night Owl™ table lamp was born out of a desire to create a uniquely Nordic wash of light; warm, cosy and informal. Distinctive in form and appearance, the base and oval shade merge seamlessly together to form one single unit. Its personality is a unique addition to any space.
    สเปคสินค้า
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Night-Owl
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Night Owl™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)293
    • ความลึก (มิลลิเมตร)235
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAsh
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)