เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
    Maytoni GmbH

    Table lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 485
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 220
      Lighting fixture depth, mm 410
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-Cabaret
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabaret
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)