เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
    Maytoni GmbH

    Table lamp Kyoto

    Fittings material — metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Dome lamps are made of white glass. The design of the lamp is inspired by the architecture of the ancient Japanese capital of the same name – Kyoto. LED light source, color temperature — 3000K. Availability of models for lamps with G9 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp Kyoto
      Lamps -
      Lamp power, W 11
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 213
      Lighting fixture height , mm 460
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 220
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-Kyoto
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kyoto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)