เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp Muse
Table lamp Muse
Table lamp Muse
    Maytoni GmbH

    Table lamp Muse

    Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp Muse
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 520
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD304TL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-Muse
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Muse
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)