เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Metal fittings in black. Ceiling-spheres made of white glass.

    LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches on top of the armature. Function of separate turn on and off of light elements.

    สเปคสินค้า
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.The-Sixth-Sense-floor-lamp
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Sixth Sense
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)440
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)