เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Antic

    Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Antic
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 300
      Lighting fixture height , mm 535
      Lighting fixture depth, mm 265
      Lighting fixture diameter, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD302WL-01CG

      MOD302WL-01CG

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Antic
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Antic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)535
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)