เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 270
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Cabaret
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabaret
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)