เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 155
      Lighting fixture depth, mm 200
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545WL-03G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Dallas-
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dallas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)