เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Marmo
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marmo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)