เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Puntes
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Puntes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)153
    • ความลึก (มิลลิเมตร)256
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (45)