เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Vision

    Fittings — aluminum, color — gold. Double glass dome lamp: internal — frosted, external — transparent. Style — Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Vision
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 210
      Lighting fixture width, mm 227
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD411WL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Vision
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vision
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)227
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.89
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)