เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Archived

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Walltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Product familySpray Polyurethane Foam
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walltite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationMaterial
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 27 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSprayed Foam Air Barrier
    • OmniClass Number23-13 25 19 15 11
    • OmniClass TitleSprayed Thermal Insulation Coatings