เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. (*)Cover width may be variable.
สเปคสินค้า
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.euroline_250_fa
  • Product familyWall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallic Cladding Profiles for wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)24
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก