เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPOLIC™ NC / A1
ALPOLIC™ NC / A1
ALPOLIC™ NC / A1

    ALPOLIC™ NC / A1

    ALPOLIC™ NC/A1 is a fire safe aluminium composite material with a non-combustible mineral core that contains zero polyethylene.

    ALPOLIC™ NC/A1 can be used as an exterior or interior cladding and roof converings in both new buildings and re-clad applications wherever a non-combustible material is required.

    สเปคสินค้า
    • ALPOLIC™ NC/A1 consists of approx. 95% of non-combustible ingredient within the core material.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alpolic_nc-a1
    • Product familyALPOLIC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EXTERIOR / INTERIOR
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย