เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2 Center Load Hanger
MCL Hangers

M2 Center Load Hanger

MCL Hangers for 3/8” and 1/2" meets standards for safety under UL203, ULC/ORD C203 and NFPA-13 Pipe Hanger Equipment for all steel joist uses.

สเปคสินค้า
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.m2-center-load-hanger
  • Product familyLoad Hanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Center
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAnchors and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 71 19 13
  • OmniClass TitleAnchors for Building Maintenance
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)