เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECEPTION DESK ORGANIC straight
MDD
Archived

RECEPTION DESK ORGANIC straight

Modern white implies a sense of trust and order. Choosing this counter will highlight sterility of space in medical centers and closeness to nature in SPA’s. RGB lighting will allow us to choose the colour of light that works with the decor and image of the brand. A glass counter with an aluminium plinth indicates elegance and highness.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.organic_straight
  • Product familyRECEPCION DESKS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Organic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1105
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMFC board
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS