เผยแพร่สินค้าของคุณ
Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)
Sonic Equipment BV

Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral blue: 5005
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4730938
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S10
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)887
  • ความลึก (มิลลิเมตร)575
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ