เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saniflow 2005 automatic Stainless Steel 220V
Saniflow 2005 automatic Stainless Steel 220V
    Mediclinics

    Saniflow 2005 automatic Stainless Steel 220V

    Part numbers: E05AC & E05ACS Saniflow® automatic hand dryers with stainless steel cover is the rotating nozzle hand dryer that is most widely used in the world, regardless of the location to be fitted. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1,5 mm. thick stainless steel cover bright or satin finished is ideal for Heavy traffic Bathrooms. Thus, these are proven models with a long durability and complete reliability, with anti-vandalism features and designed to be installed in high traffic of people such as airports, large hotels, sport centres, large recreational areas and large official organizations, among others.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E05ACx_220V
    • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Saniflow®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)276
    • ความลึก (มิลลิเมตร)214
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย