เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXT Series Automatic Hand Dryers
World Dryer

EXT Series Automatic Hand Dryers

A unique restroom hand dryer, the eXtremeAir® EXT uses no-heat technology to reduce energy, yet still provides a fast dry time. With its adjustable settings and universal voltage, the EXT is a great option when choosing hand dryers vs. paper towels for your commercial restroom.

Compliance:

cULus, IP21, Green Restaurant

Features:

  • • Adjustable: Sound and speed can easily be adjusted with the turn of a dial.
  • • Universal Voltage: Voltage extends from 110-240 V to adapt to almost any facility.
  • •Fast Dry Time: Dries hands in as little as 12 seconds.
  • Energy Efficient: Uses up to 90% less energy than conventional hand dryers.
  • No-heat Technology: Reduces power consumption and supports multiple dryers on one circuit.
  • Compact Design: Uses 43% less space than traditional models.
  • Touchless Activation: Sensor detects user for efficient, more hygienic operation.
สเปคสินค้า
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hand-dryer-world-dryer-ext-series
  • Product familyHand and Hair Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extreme Air®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-12
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)5.6
  • กว้าง (นิ้ว)9.4
  • ความลึก (นิ้ว)10.1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา