เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Part numbers: E88A-UL, E88AB-UL, E88AC-UL & E88ACS-UL SANIFLOW® AUTOMATIC hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E88Ax_UL
    • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Saniflow®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)247
    • กว้าง (มิลลิเมตร)278
    • ความลึก (มิลลิเมตร)212
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย