เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speedflow Cast Iron UL
Mediclinics

Speedflow Cast Iron UL

Part numbers: M06AF-UL The Speedflow® line of hand dryers is categorized within the eco-fast range of product. With a total power of 1150 W, it consumes an average of 3.83 W per drying cycle, which achieves an energy savings greater than 80% with respect to traditional hand dryers. about carbon foot print the Speedflow line consumes an average of 247 Kg of CO2, which represents a 51% annual reduction in emissions. Manually adjustable high speed motor that allows controlling the noise and the speed, which allows the hand dryer to adapt to any type of washroom environment. Heating element can be switch off by means of a jumper placed on the electronic control. Highly durable compact units with anti-vandalism features it is available steel and in cast iron white enameled cover. Low noise pollution, with a noise level between 64 and 74 dBA. Air outlet speed between 56 and 110 mph, achieving a fast drying time between 10 and 12 seconds. Maximum drying safety with automatic disconnect after 60 seconds of continued use. In conclusion, Speedflow® is an eco-efficient hand dryer because minimizes energy consumption and CO2 emissions that is especially recommended for public washrooms with a high traffic of people; and thanks to its design and width (ultrathin), it is compliant with ADA/USA standards.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M06AF_UL
  • Product familyGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speedflow®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)273
  • กว้าง (มิลลิเมตร)294
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย