Part numbers: M09A-UL & M09AB-UL
Sensor operated Machflow Plus hand dryer, available in steel, black or white finish.
With a compact and very robust design, this hand dryer is energetically very efficient and sustainable, providing great energy savings and ultra-fast hand drying. Strongly recommended for high traffic places.
It has an adjustable power motor that regulates energy consumption (between 420 and 1,500W) and provides a maximum air output speed of 325 km/h that dries your hands between 10 and 15 seconds.
Machflow Plus can incorporate, optionally, a HEPA filter media that filters the solid particles in suspension (pollen, dust mites, tobacco smoke, etc.) significantly improving air quality.
As a complement to the HEPA filter medium, and also optionally, the Machflow Plus can incorporate an ionizer ("Ion Hygienic" technology) that cleans and purifies the air through the emission of anions, eliminating most of the germs and particles transported through the air, helping it to be purer and healthier.
Optionally, it is also possible to incorporate a quick assembly / disassembly kit for the machine ("Plug-in" kit code KTP009) that allows you to install and uninstall the hand dryer easily, quickly and safely, making maintenance much more efficient and reducing your costs at the same time.
New air concentrator nozzle which helps to channel better the airflow on the hands. Instead of blowing air all over the hands, it focuses the airflow for a more targeted drying. The narrower opening of the concentrator gives the airflow greater pressure on exit, boosting its speed and thus, making the hand drying process much more efficient.
It has an odor neutralizer, code RCPOM14 that aromatizes and deodorizes the environment thanks to its soft fragrance (optional).
Machflow Plus is equipped with an automatic safety disconnection system that switches it off automatically after 60 seconds of continuous use.
It is supplied as standard with all the elements to fix it to a brick wall.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กานา | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | กาบอง | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กินี | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กินี-บิสเซา | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | แกมเบีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | โกตดิวัวร์ | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คองโก | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คองโก | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | คอโมโรส | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | เคนยา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | เคปเวิร์ด | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | แคเมอรูน | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | จิบูตี | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ชาด | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ซิมบับเว | ปาเลา |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ซูดาน | ฟิจิ |
เบลเยียม | ไต้หวัน | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู |
โปแลนด์ | ไทย | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น |
มอลตา | บาห์เรน | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | โตโก | ออสเตรเลีย |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | แทนซาเนีย | |
เยอรมนี | ภูฏาน | นามิเบีย | |
รัสเซีย | มองโกเลีย | ไนจีเรีย | |
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ไนเจอร์ | |
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | บอตสวานา | |
ลัตเวีย | มาเลเซีย | บุรุนดี | |
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | บูร์กินาฟาโซ | |
ลิทัวเนีย | ลาว | เบนิน | |
สเปน | เลบานอน | มอริเชียส | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | มอริเตเนีย | |
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | มาดากัสการ์ | |
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | มายอต | |
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |
อียิปต์ | |||
เอธิโอเปีย | |||
เอสวาตีนี | |||
แองโกลา | |||
แอฟริกาใต้ | |||
แอลจีเรีย |