เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
    Mediclinics

    Dualflow Plus 120V

    Part numbers: M14A-UL, M14ACS-UL, M14AB-UL & M14ABT-UL

    The dualflow© Plus M14 is a fast, energy efficient, ecologic, hygienic & stylish hand dryer. It uses a high speed Class A universal motor to create an air stream of 233 mph that will dry your hands in ten seconds only. It’s elegant, easy maintenance designed and friendly-use. It’s very respectful with the environment thanks to its low power consumption (350 W in the ECO mode).

    The the Dualflow©plus M14 comes as standard with a cartridge that holds an HEPA filter medium that filters suspended solid particles (pollen, dust mites, cigarette smoke, etc.), notably improving the air quality. Furthermore, this cartridge also contains and activated carbon filtering medium that neutralizes odours and absorbs fumes and

    gases, helping avoid bad odours.

    The dualflow©plus M14 provides a premium experience in every aspect. Very fast in drying terms (10-15 seconds), very quiet (only 62 dBA on the ECO setting) and respectful with the environment. It can be considered a truly money saver hand dryer owing its unique features that allows it to achieve savings of more than 57% compared to other “hands-in” dryers on the market.

    The dualflow©plus M14 is certified form third party by the North American Laboratory Underwriters Laboratories (UL) according with the USA Safety standard UL 499 and with the Canadian Standard CSA C22.2.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M14Ax_UL
    • Product familyDualflow Plus - High speed.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dualflow® plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)665
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)228
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย