เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junior Plus MANUAL 220V
Mediclinics

Junior Plus MANUAL 220V

Part numbers: M88PLUS Mediclinics Juniorplus push button operated hand dryers have been designed for those washroom environments that require an excellent value for money. Equipped with a one piece ABS resistant cover, with a modern design. They are suitable for medium/small washrooms. They include an electronic timer with a 45 second cycle that it is activated by means of a push-button. These dryers are also characterised for offering an optimum relationship between performance and consumption; incorporating an induction motor that allows free maintenance. They are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc. These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M88PLUS_220V
  • Product familyMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Junior Plus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)304
  • กว้าง (มิลลิเมตร)253
  • ความลึก (มิลลิเมตร)153
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย