เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open stainless steel bin
Open stainless steel bin
    Mediclinics

    Open stainless steel bin

    Part numberS: PP0279c & PP0279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP0279x
    • Product familyWaste Receptacle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Receptacle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)155
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย