เผยแพร่สินค้าของคุณ
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A5090
  • Product familyDispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Napkin
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)230
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)