เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open stainless steel waste receptacle
Open stainless steel waste receptacle
    Mediclinics

    Open stainless steel waste receptacle

    Part numbers: PP1065C, PP1065CS, PP1080C & PP1080CS. The Mediclinics’ open waste models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people and they are manufactured in two different capacities: 65 and 80 litters. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available AISI 304 stainless steel bright or and satin finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. They have a retaining system on the inside to secure the waste plastic bag and four black thermoplastic feet to keep the bottom of the bin clear of any moisture.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP1060x_80x
    • Product familyWaste Receptacle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Receptacle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)351
    • ความลึก (มิลลิเมตร)304
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย