References: M23A-UL, M23ACS-UL, M23AB-UL and M23ABT-UL
U-flow automatic hand dryer with ABS cover, white, satin, black and all black finish.
Its innovative and ergonomic U-shaped design allows total freedom of movement, making hand drying a unique experience full of protection and hygiene.
The U-Flow is a “hands through”, fast, energy efficient, environmentally friendly, hygienic & stylish hand dryer, suitable for high traffic facilities.
It has one pair of IR sensors on both sides of the “U” opening for instant hand detection.
It incorporates a quick assembly / disassembly kit for the machine ( plug-in system) that allows you to install and uninstall the hand dryer easily, quickly and safely, making maintenance much more efficient and reducing your costs at the same time.
It incorporates a HEPA filter medium that filters suspended solid particles (pollen, dust mites, tobacco smoke, etc. ) significantly improving air quality.
It is delivered with an ionizer ("Ion Hygienic" technology) that purifies the air through negatively charged particles (anions), eliminating many of the particles and germs carried by the air, making it healthier and pure. These ions inhibit the reproduction of microorganisms in the product throughout its lifetime.
Biocote® antimicrobial and antibacterial protection based on silver ion technology. BioCote Antimicrobial Technology reduces the growth of microbes such as bacteria and mould by up to 99.9%.
Maximum air speed 196 mph.
Dries hands in only 8 / 10 seconds.
Adjustable motor power, allowing electricity consumption to be regulated between 350 and 1300W.
30 seconds safety timer.
Lowest noise level in its category. (72.5 dBA in Eco mode).
Easy maintenance, it installs two removable water tanks, to accumulate liquid during drying and, at the same time, it can be connected directly to the main waste pipe of the bathroom to eliminate waste water from hand drying.
It has odour neutralizing beads to create a clean and pleasant atmosphere in the bathroom. (Ref. RCFB001)
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กานา | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | กาบอง | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กินี | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กินี-บิสเซา | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | แกมเบีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | โกตดิวัวร์ | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คองโก | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คองโก | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | คอโมโรส | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | เคนยา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | เคปเวิร์ด | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | แคเมอรูน | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | จิบูตี | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ชาด | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ซิมบับเว | ปาเลา |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ซูดาน | ฟิจิ |
เบลเยียม | ไต้หวัน | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู |
โปแลนด์ | ไทย | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น |
มอลตา | บาห์เรน | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | โตโก | ออสเตรเลีย |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | แทนซาเนีย | |
เยอรมนี | ภูฏาน | นามิเบีย | |
รัสเซีย | มองโกเลีย | ไนจีเรีย | |
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ไนเจอร์ | |
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | บอตสวานา | |
ลัตเวีย | มาเลเซีย | บุรุนดี | |
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | บูร์กินาฟาโซ | |
ลิทัวเนีย | ลาว | เบนิน | |
สเปน | เลบานอน | มอริเชียส | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | มอริเตเนีย | |
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | มาดากัสการ์ | |
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | มายอต | |
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |
อียิปต์ | |||
เอธิโอเปีย | |||
เอสวาตีนี | |||
แองโกลา | |||
แอฟริกาใต้ | |||
แอลจีเรีย |