เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mediq/products/eacbdbfd-ed31-4a7f-a392-d82a61b1f0dd
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
ลิฟต์
Hiro 320 lift - curved staircases
Available in สหรัฐอเมริกา
Mediq
ติดตาม
Hiro 320 lift - curved staircases
Works with friction drive principle.
Guide rails, round and fat-free
The guide rails material is stainless steel
Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A, EN 81-40 and ISO 9386-2 standards.
The lift color can be chosen according to the RAL color, standard color gray RAL 7038 (cover panels, posts and other parts), RAL 7022 (body color)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
articlenumber1
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-06-03
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.mediq.fi/suunnittelijoille/hissit/hiro-liftulkokayttoon.html
คู่มือการติดตั้ง
http://www.mediq.fi/public/dokumenter/MediqSuomi/Apuvalineet/Porrashissit/Kayttoohje%20Hiro%20320-370%20.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.mediq.fi/public/dokumenter/MediqSuomi/Apuvalineet/Porrashissit/Kayttoohje%20Hiro%20320-370%20.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
วัสดุรอง
Steel
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - ลิฟต์
IFC classification
Transport Element
UNSPSC name
Lift stations
UNSPSC code
47101533
สินค้าใกล้เคียง
Garaventa Lift
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
4.1
(
88
)
ดาวน์โหลด
Garaventa Lift
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
4.1
(
27
)
ดาวน์โหลด
Garaventa Lift
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
4.0
(
32
)
ดาวน์โหลด
KONE Elevators & Escalators
MonoSpace 500 DX for North America - Low to Mid Rise - Machine Room-less Traction Elevator
3.2
(
46
)
ดาวน์โหลด
TK Elevator - Elevators & Escalators
endura above-ground 3-stage hydraulic
4.4
(
9
)
ดาวน์โหลด
Garaventa Lift
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
4.6
(
37
)
ดาวน์โหลด