เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)


  • Clamping collar to secure membrane to flange.
  • Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
  • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
  • Longer outlet boxes available.
  • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
  • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
  • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
  • Stainless steel fasteners.
  •  Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • STRAINER KIT AVAILABLE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.clamptite-boxscupper-aluminum
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา