เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Clamp-Tite Copper Box Scupper
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Copper Box Scupper

    • Clamping collar to secure membrane to flange.
    • Full 4″ flange HOTWELDED, 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
    • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
    • Longer outlet boxes available.
    • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
    • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
    • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
    • Stainless steel fasteners.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™
    • STRAINER KIT AVAILABLE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clamptite-boxscupper-copper
    • Product familyFlat Roofing Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Copper Box Scupper
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage