เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compound sets vertical - 2 zones
Compound sets vertical - 2 zones
    MéO - La fenêtre émotion

    Compound sets vertical - 2 zones

    Vertical assembly with 3 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between window, French window, tilt and turn or fixed.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Opening with handle of your choice: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Patented joinery.

    สเปคสินค้า
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MeO-F-2vtx-vt
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood & aluminium windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)