เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
    MéO - La fenêtre émotion

    Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal with 2 zones MéO, with wooden interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between two-leaf window and two-leaf fire window.

    Customisable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Range of wood / aluminium materials available.

    Opening with choice of handle: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Peripheral seal, thermal frame and glued glazing.

    Patented joinery.

    สเปคสินค้า
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      No conversion possible between OF 2 and the sashes.

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Sill length 75,105,145,185,205
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height
      • Sill height
      • Tunnel position (Renovation)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MeO-OF2-2vtx-hz
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood & aluminium windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)