เผยแพร่สินค้าของคุณ
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
    Mermet

    Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds

    The widest range of external solar protection fabrics for blinds in the market with 52 colours and 4 widths up to 320 cm for large-sized windows offering a seamless design

    Perfect match with side channels systems such as ZIP, even in large dimensions

    Excellent heat protection: up to 96% of solar radiation reflected by external blinds

    13 RAL colours for a perfect integration into the facades

    Very good glare control thanks to the twill weave design: up to 96% of light rays filtered

    Unrivalled transparency for a clear view to the outside

    สเปคสินค้า
    • 52 colours including RAL colours as RAL 9006, 7016, 9005 and 7048
      4 widths: 200, 250, 285, 320 cm
      Openness factor: 4%
      Weight/m² : 520 g/m²
      Thickness : 0.75 mm
      Fire classification: M1 (NFP 92 503), B1 (DIN 4102-1), BS (476 Pt 6 & 7 Class 0), Euroclass C-s3-d0 (EU EN 13501-1), C UNO (UNI 9177), IMO (MED 2014/90/EU), CLASE 1 (EN 13773), FR (NFPA 701)
      Greenguard Gold

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.satine-5500
    • Product familySUN CONTROL TEXTILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Screen Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-04
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 17
    • OmniClass TitleWindow Shades
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)