เผยแพร่สินค้าของคุณ
MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365
MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365
MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365

    MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365

    - รูปลอนสูงและกว้างเป็นพิเศษ ติดตั้งด้วยระบบลิ้นร่อง ซ่อนหัวสกรูเหมาะกับงานผนังหรือฝ้าภายในอาคาร - รูปลอนแข็งแรงประหยัดโครงเคร่า ติดตั้งง่าย แข็งแรงกว่าระบบฝ้าทั่วไป - รอยต่อไม่มีช่องว่างสะสมฝุ่น ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิมหรือเชื้อรา อายุใช้งานยาวนาน - ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการใช้งาน Type1 รูปลอนเรียบ สำหรับฝ้าอาคารที่เน้นความเรียบสวยงาม ไม่สะดุดตา
    สเปคสินค้า
    • ความกว้างใช้งาน 365 mm. ความสูงลอน 25 mm. ลักษณะการใช้งาน : ใช้ทำผนัง, ฝ้า การติดตั้ง : ยึดแผ่นด้วยสกรู
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MBT_Metal_Sheet_Wall-Ceiling_System_M-SPANDREL_365
    • Product familyMetal Sheet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • OmniClass Number23-15 19 00
    • OmniClass TitleCeiling Coverings, Claddings, and Linings